X15: Encoder HIPERFACE® e encoder SEW-EURODRIVE com interface RS485

Borne

Contato

Função

MDA90A..

MDD90A..

X15:1

X15_1:1
X15_2:1

cosseno+

Cosseno+

X15:2

X15_1:2
X15_2:2

seno+

Seno+

X15:3

X15_1:3
X15_2:3

Reservado

X15:4

X15_1:4
X15_2:4

DATA+

Cabo de dados+

X15:5

X15_1:5
X15_2:5

Reservado

X15:6

X15_1:6
X15_2:6

Sensor de temperatura-

Potencial de referência do
sensor de temperatura TF/TH/KTY-/PK

X15:7

X15_1:7
X15_2:7

Reservado

X15:8

X15_1:8
X15_2:8

GND

Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder

X15:9

X15_1:9
X15_2:9

cosseno-

Cosseno-

X15:10

X15_1:10
X15_2:10

seno-

Seno-

X15:11

X15_1:11
X15_2:11

Reservado

X15:12

X15_1:12
X15_2:12

DATA-

Cabo de dados-

X15:13

X15_1:13
X15_2:13

US24VG

Fonte de alimentação para encoder 24 V

X15:14

X15_1:14
X15_2:14

Sensor de temperatura+

Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK

X15:15

X15_1:15
X15_2:15

US12VG

Fonte de alimentação para encoder 12 V