Transmisión de fallos módulo de alimentación MDP92A.. y módulo de convertidor CC/CC MDE90A..
Si el módulo de alimentación MDP92A.. o el módulo convertidor CC/CC MDE90A.. está configurado como maestro de bus de módulo, los fallos del maestro se transmiten a los esclavos de bus de módulo en el grupo de fallo E47.x. El grupo de fallos "47 Unidad de alimentación" dispone de 3 niveles para clasificar los fallos. El fallo exacto también se emite como fallo del subcomponente (índice x8365.3 en el esclavo de bus del módulo).
Estos 3 niveles son:
- E47.1 Unidad de alimentación – Advertencia
- E47.2 Unidad de alimentación – Fallo estándar
- E47.3 Unidad de alimentación – Fallo crítico
Mediante el parámetro "8627.4 Modo de transmisión de fallos" se puede configurar la visualización de los fallos. Se puede escoger la siguiente configuración.
- Normal: El esclavo reacciona a los fallos del maestro de bus de módulo con la respuesta en caso de fallo configurada.
- Los fallos se clasifican en función de la respuesta:
- E47.1 Unidad de alimentación – Advertencia:
- - Advertencia
- - Advertencia con reseteo automático
- E47.2 Unidad de alimentación – Fallo estándar:
- - Bloqueo de la etapa final (estándar)
- - Bloqueo de la etapa de salida (estándar) con reseteo automático
- E47.3 Unidad de alimentación – fallo crítico:
- - Bloqueo de la etapa de salida (crítico) con reseteo automático
- - Bloqueo de la etapa de salida (crítico)
- - Bloquear freno chopper
- - Separar la unidad de acumulador de energía
- Advertencia: Los fallos del maestro de bus de módulo se transmiten y se tratan siempre como advertencias independientemente del nivel de fallo. Este ajuste es necesario, por ejemplo, si los esclavos deben seguir trabajando en caso de un fallo de red detectado por el maestro.
Ejemplo de fallo de red:
Si los esclavos de bus de módulo deben ignorar el fallo de alimentación detectado en el maestro, existen 2 opciones de configuración:
- Parámetro 8627.4
- Configurar el modo de transmisión de fallos en "Advertencia": todos los fallos del maestro se procesan como advertencias.
- Sólo los fallos de fase de la alimentación de red configurables (fallo de fase de red, fallo de red y subtensión de red) se configuran como "Advertencia" o "Sin respuesta". Otros fallos se pueden tratar como fallos estándar o críticos.