Desconexión de emergencia del bus de módulo
En el caso de estados del sistema que puedan provocar la destrucción o daños del grupo de unidades, es importante que las etapas de salida de las unidades puedan bloquearse rápidamente. Para ello, el bus de módulo cuenta con una desconexión de emergencia que se activa en caso de fallos críticos. Todas las unidades ofrecen la posibilidad de una desconexión de emergencia.
En el caso del módulo de alimentación, la desconexión de emergencia sólo se realiza en el lado A o en el lado B en caso de sobretensión. Si la desconexión de emergencia es activada por otra unidad, se ejecuta el fallo "26.2 Desconexión de emergencia". Este fallo sólo se puede restablecer cuando ninguna otra unidad activa la desconexión de emergencia.