Fehlerübertragung Versorgungsmodul MDP92A.. und DC/DC Wandlermodul MDE90A..

Wenn das Versorgungsmodul MDP92A.. oder das DC/DC Wandlermodul MDE90A.. als Modulbus-Master konfiguriert ist, werden die Fehler des Masters an die Modulbus-Slaves unter der Fehlergruppe E47.x übertragen. Dabei gibt es unter der Fehlergruppe "47 Einspeise-Einheit" 3 Stufen, wie die Fehler einsortiert werden. Der genaue Fehler wird als Fehler der Subkomponente mit gemeldet (Index8365.3 im Modulbus-Slave).

Diese 3 Stufen sind:

  • E47.1 Einspeise-Einheit – Warnung
  • E47.2 Einspeise-Einheit – Standardfehler
  • E47.3 Einspeise-Einheit – kritischer Fehler

Über den Parameter "8627.4 Fehlerübertragungsmodus" kann konfiguriert werden, wie die Fehler betrachtet werden. Folgende Konfiguration steht zur Auswahl.

  • Normal: Der Slave reagiert auf die Fehler des Modulbus-Masters mit der konfigurierten Fehlerreaktion.
  • Die Fehler werden entsprechend ihrer Fehlerreaktion einsortiert:
    • E47.1 Einspeise-Einheit – Warnung:
    • - Warnung
    • - Warnung mit Self-Reset
    • E47.2 Einspeise-Einheit – Standardfehler:
    • - Endstufensperre (Standard)
    • - Endstufensperre (Standard) mit Self-Reset
    • E47.3 Einspeise-Einheit – kritischer Fehler:
    • - Endstufensperre (kritisch) mit Self-Reset
    • - Endstufensperre (kritisch)
    • - Brems-Chopper sperren
    • - Speichereinheit abtrennen
  • Warnung: Die Fehler des Modulbus Masters werden unabhängig ihrer Fehlerstufe immer als Warnung übertragen und behandelt. Diese Einstellung ist z. B. notwendig, wenn die Slaves bei dem vom Master erkannten Netzausfall weiterarbeiten sollen.

Beispiel Netzausfall:

Wenn die Modulbus-Slaves den im Master erkannten Netzausfall ignorieren sollen, gibt es 2 Möglichkeiten zur Konfiguration:

  1. Parameter 8627.4
  2. Fehlerübertragungsmodus auf "Warnung" konfigurieren: Alle Fehler des Masters werden als Warnung bearbeitet.
  3. Nur die konfigurierbaren Netzfehler (Netzphasenausfall, Netzausfall und Netzunterspannung) werden auf "Warnung" oder "Keine Reaktion" konfiguriert. Andere Fehler können weiterhin als Standard oder kritischer Fehler behandelt werden.