Transmissão de irregularidade do módulo de rede MDP92A.. e módulo de conversor CC/CC MDE90A..

Se o módulo de rede MDP92A.. Ou o módulo de conversor CC/CC MDE90A.. estiver configurado como mestre do modul bus, as irregularidades do mestre são transmitidas aos escravos do modul bus no grupo de irregularidades E47.x. Existem 3 níveis de como as irregularidades são classificadas no grupo de irregularidades "47 Unidade de alimentação". A irregularidade exata também é relatada como uma irregularidade no subcomponente (Index8365.3 no escravo do modul bus).

Essas 3 etapas são:

  • E47.1 Unidade de alimentação - Atenção
  • E47.2 Unidade de alimentação – Irregularidade padrão
  • E47.3 Unidade de alimentação – Irregularidade crítica

A forma como as irregularidades são visualizadas pode ser configurada através do parâmetro "8627.4 Modo de transmissão de irregularidades". A configuração a seguir está disponível.

  • Normal: O escravo responde a irregularidades do mestre do modul bus com a resposta a irregularidade configurada.
  • As irregularidades são classificadas de acordo com sua resposta a irregularidade:
    • E47.1 Unidade de alimentação - Atenção:
    • - Atenção
    • - Atenção com reset automático
    • E47.2 Unidade de alimentação – Irregularidade padrão:
    • - bloqueio dos estágios de saída (padrão)
    • - bloqueio dos estágios de saída (padrão) com reset automático
    • E47.3 Unidade de alimentação – Irregularidade crítica:
    • - bloqueio dos estágios de saída (crítico) com reset automático
    • - bloqueio dos estágios de saída (crítico)
    • - bloquear chopper de frenagem
    • - desligar unidade armazenadora
  • Atenção: As irregularidades do mestre do modul bus são sempre transmitidas e tratadas como mensagens de atenção, independentemente do seu nível de irregularidade. Este ajuste é necessário, por ex., se os escravos continuarem trabalhando quando o mestre detectar uma falta de fase na alimentação.

Exemplo de falta de fase na alimentação:

Se os escravos do modul bus devem ignorar a falta de fase na alimentação detectada no mestre, existem 2 opções de configuração:

  1. Parâmetro 8627.4
  2. Configurar o modo de transmissão de irregularidades para "Atenção": Quaisquer irregularidades do mestre serão processadas como uma mensagem de atenção.
  3. Apenas as falhas de rede configuráveis ​​(falha de fase da rede, falta de fase na alimentação e subtensão de rede) são configuradas para "Atenção" ou "Sem resposta". Outras irregularidades ainda podem ser tratadas como irregularidades padrão ou críticas.