供电模块MDP92A..和DC/DC转换器模块MDE90A..的故障传输
如果供电模块MDP92A..或DC/DC转换器模块MDE90A..配置为模块总线主站,则主站的故障会在故障组E47.x下传送至模块总线从站。在此过程中,故障组“47供电单元”下有3个故障分类等级。具体的故障会作为子组件的故障一并报告(模块总线从站中的索引8365.3)。
这3个等级为:
- E47.1供电单元 – 警告
- E47.2供电单元 – 标准故障
- E47.3供电单元 – 严重故障
通过参数“8627.4故障传输模式”,可以配置应如何应对故障。下列配置可供选择。
- 正常:从站以配置后的故障反应对模块总线主站的故障做出响应。
- 根据故障反应对故障进行分类:
- E47.1供电单元 – 警告:
- - 警告
- - 警告,带自复位
- E47.2供电单元 – 标准故障:
- - 输出级锁定(标准)
- - 输出级锁定(标准),带自复位
- E47.3馈电单元 – 严重故障:
- - 输出级锁定(临界),带自复位
- - 输出级锁定(临界)
- - 禁用制动斩波器
- - 断开蓄能器单元
- 警告:无论其故障等级如何,模块总线主站的故障将始终作为警告进行传输和处理。如果从站在主站识别到停电时应继续工作的话,则需要进行该项设置。
停电示例:
如果模块总线从站应忽略主站中识别到的断电,则存在2种配置选项:
- 参数8627.4
- 故障传输模式配置为“警告”:主站的所有故障将作为警告进行处理。
- 只有可配置的线路故障(电源相位故障、停电和电源欠压)会配置为“警告”或者“无反应”。所有其他故障将继续作为标准或者严重故障进行处理。