电源状态
模块总线主站通过模块总线将电源状态(与其所设置的各种线路故障的故障反应无关)传输给其他模块总线设备(从站)。
电源状态仅在模块总线从站接通/接入时才有意义。在此必须从 <断电> 切换到 <通电>。只有这样,从站才可以接入。如果在运行中出现线路故障或未切换至 <通电>,则从站不会对该信息作出反应。它们将根据自己的监控功能设置做出相应反应。
如果交流电网完全或部分出现故障,或者根本没有连接时,供电模块仍应能够只通过蓄能器或另一个直流电源(也是外部电源)为应用供电。在这种情况下,模块总线主控设备不得阻止其他模块总线设备(从站)接通。为此可以使用参数“8627.3传输电源信息”。在此可以设置:不传输电源状态,且无论何种电源状态均接入从站。