Estado de la red
El maestro de bus de módulo transmite el estado de la red a otras estaciones de bus de módulo (esclavos) a través del bus de módulo, independientemente de la respuesta configurada en caso de fallos de fase de la alimentación de red.
El estado de la red sólo es relevante al conectar los esclavos de bus de módulo. Aquí debe realizarse una transición de <Desconexión de red> a <Red OK>. Sólo entonces se pueden conectar los esclavos. Si se produce un fallo de fase de la alimentación de red durante el funcionamiento o una transición fuera de <Red OK>, los esclavos no reaccionan a esta información. En este caso, reaccionan de acuerdo con los ajustes de sus propias funciones de vigilancia.
Si la red de CA falla total o parcialmente o no está conectada, el módulo de alimentación debería poder alimentar a la aplicación sólo desde el acumulador u otra fuente de CC (incluida una fuente externa). En este caso, el maestro de bus de módulo no debe impedir la conexión de las demás estaciones de bus de módulo (esclavos). Para ello, está disponible el parámetro "8627.3 Transmitir informaciones de red". Aquí se puede ajustar que no se transmita el estado de la red y que los esclavos se conecten independientemente del estado de la red.