Colocación de las tapas de plástico para el índice de protección IP20

Para lograr el índice de protección IP20 conforme a EN 60529, las conexiones de los módulos siguientes se deben proteger con tapas de plástico contra contacto:

  • Módulos de alimentación MDP90A-.. desde tamaño 3: Conexión a la red X1, conexión de la resistencia de frenado X3
  • Módulos de alimentación MDP92A-0250-..: Conexión de acumulador de energía X4_B
  • Módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0750-..: Conexión de acumulador de energía X13
  • Módulos de alimentación regenerativos a partir de MDR91B-..: conexión a la red X1, conexión de la resistencia de frenado X3
  • Módulos de eje MDA90A-.. desde tamaño 4: Conexión del motor X2

Proceda como se indica a continuación:

  • Las tapas de plástico se encuentran en la bolsa de accesorios.
  • Los terminales redondos están aislados con tubo termorretráctil.
  1. En caso de emplear conductores con gran sección, o conductores de ocupación doble, retire la plantilla [1] de las tapas de plástico con un alicate de corte diagonal.
  2. Coloque las tapas de plástico.