Conexión a las bornas de potencia

En los siguientes módulos, la conexión de potencia se puede realizar alternativamente con 1 o 2 cables paralelos:

  • Módulos de alimentación MDP90A-.. Tamaño 3: Conexión a la red X1
  • Módulos de alimentación MDP90A-.. Tamaño 4: Conexión a la red X1, conexión de la resistencia de frenado X3
  • Módulos de alimentación regenerativos MDR9.B-..: conexión a la red X1
  • Módulos de eje a partir del tamaño 4: Conexión del motor X2