Conexão aos bornes de potência

Nos módulos a seguir, a conexão de potência pode, em alternativa, ser realizada com 1 ou 2 cabos paralelos:

  • Módulos de rede MDP90A-.. tamanho 3: conexão à rede de alimentação X1
  • Módulos de rede MDP90A-.. tamanho 4: conexão à rede de alimentação X1, conexão da resistência de frenagem X3
  • Módulos de rede com alimentação e recuperação de energia MDR9.B-..: conexão à rede de alimentação X1
  • Módulos de eixo a partir do tamanho 4: conexão do motor X2