Colocar tampas plásticas para grau de proteção IP20

Nos módulos a seguir, as conexões devem ser protegidas contra contato com tampas plásticas para alcançar o grau de proteção IP20 conforme a EN 60529:

  • Módulos de rede MDP90A-.. a partir do tamanho 3: conexão à rede de alimentação X1, conexão da resistência de frenagem X3
  • Módulos de rede MDP92A-0250-..: conexão do acumulador de energia X4_B
  • Módulo de conversor CC/CC MDE90A-0750-..: conexão do acumulador de energia X13
  • Módulos de rede com alimentação e recuperação de energia superiores a MDR91B-..: conexão à rede de alimentação X1, conexão da resistência de frenagem X3
  • Módulos de eixo MDA90A-.. a partir do tamanho 4: conexão do motor X2

Proceda da seguinte forma:

  • As tampas plásticas estão incluídas no pacote de acessórios.
  • Os terminais redondos estão isolados com mangueira termorretrátil.
  1. No caso de cabos com grande seção transversal ou nos cabos duplos, remover com um alicate de corte diagonal o modelo [1] nas tampas plásticas.
  2. Colocar as tampas plásticas.