安装塑料盖以达到防护等级IP20

针对以下模块,必须使用塑料盖板对连接进行保护,以达到符合EN 60529标准的防护等级IP20:

  • 自规格3起的供电模块MDP90A-..:电源连接X1、制动电阻连接X3
  • 供电模块MDP92A-0250-..:蓄能器X4_B接口
  • DC/DC转换器模块MDE90A-0750-..:蓄能器连接X13
  • MDR91B-..以上的供电模块,带馈电单元和再生能量单元:电源连接X1、制动电阻连接X3
  • 自规格4起的轴模块MDA90A-..:电机连接X2

请按以下步骤进行操作:

  • 塑料盖板包含在附件袋中。
  • 环形线鼻通过热缩管进行了绝缘。
  1. 对于截面较大或双重敷设的导线,用斜口钳移除塑料盖板中的模板 [1]。
  2. 安装塑料盖板。