Ejecución de la conexión con 1 conexión

Proceda como se indica a continuación:

  1. Monte un tubo termorretráctil en el terminal redondo.
  2. Conecte los cables. Si la conexión se realiza con un cable, no se debe retirar la placa de plástico del bloque de conexiones.
  3. Para garantizar el índice de protección IP20, coloque las tapas de plástico  .