Ejecución de la conexión con 2 conductores

Proceda como se indica a continuación:

  1. Monte un tubo termorretráctil en los terminales redondos.
  2. Retire las placas de plástico del bloque de conexiones.
  3. Conecte ambos conductores.
  4. Para garantizar el índice de protección IP20, coloque las tapas de plástico  .