Almacenamiento prolongado

PELIGRO

Conexiones de potencia sin cubrir.
Lesiones graves o fatales por electrocución.
- Monte las cubiertas en los módulos, véase el capítulo Montar la tapa de protección contra contacto.
- Monte las tapas de cierre correctamente, véase el capítulo Colocar la tapa de cierre en las tapas de protección contra contacto.
- Nunca ponga en marcha la unidad sin las tapas de protección contra contacto cerradas y sin las pantallas de cierre montadas.
En la tabla siguiente se indican los intervalos de tiempo y las medidas que se deben observar en caso de almacenamiento prolongado de los módulos. No se requieren medidas para todos los demás módulos.
Módulos | Intervalo de tiempo: Cada 2 años |
|---|---|
MDP90A-0100-C00 | Conexiones a la red: Conectar las unidades durante 5 minutos a la tensión de red. |
MDC90A-0120.. | Conexiones a la red: Conectar las unidades durante 5 minutos a la tensión de red. |
MDE90A.. | Ninguna medida necesaria |
Medidas en caso de mantenimiento omitido
En caso de no adoptar medidas, SEW‑EURODRIVE recomienda aumentar la tensión de red lentamente hasta la tensión máxima. Esto se puede efectuar, por ejemplo, mediante un transformador de regulación cuya tensión de salida se ajuste conforme a la siguiente relación. Después de esta regeneración se puede utilizar inmediatamente la unidad o se puede seguir almacenando.
Aumento gradual de la tensión de red. Se recomiendan los siguientes escalonamientos para dispositivos de 400 / 500 V CA:
- Etapa 1: 0 – 350 V CA en pocos segundos
- Etapa 2: 350 V CA durante 15 minutos
- Etapa 3: 420 V CA durante 15 minutos
- Etapa 4: 500 V CA durante 1 hora
Medidas en caso de mantenimiento omitido en MDC90A.. y MDC92A..
El módulo condensador MDC90A-0120.., así como los módulos acumuladores de energía MDC92A.., utilizan condensadores electrolíticos que, en estado sin tensión, están sometidos a un efecto de envejecimiento. Este efecto puede provocar daños en los condensadores electrolíticos cuando se almacenan a temperaturas superiores a 35 °C si posteriormente se hace funcionar la unidad directamente a su tensión nominal.
En este caso, SEW‑EURODRIVE recomienda aumentar la tensión de red lentamente hasta la tensión máxima. Esto se puede hacer, p. ej., mediante el FCB55 "Funcionamiento con tensión" del MDP92A.. o MDE90A.., o mediante consignas locales. Las consignas se deben ajustar entonces según la siguiente vista general.
Tensión del circuito intermedio o tensión de funcionamiento del MDC90A.. o MDC92A.. con el siguiente escalonamiento:
- Etapa 1: 0 V a 450 V CC, aumentando en pasos de 150 V.
- Después de cada paso, mantenga la tensión constante durante 2 minutos como mínimo.
- Etapa 2: 450 V a 650 V CC, aumentando en pasos de 100 V.
- Después de cada paso, mantenga la tensión constante durante 6 minutos como mínimo.
- Etapa 3: 650 V a 800 V CC, aumentando en pasos de 50 V.
- Después de cada paso, mantenga la tensión constante durante 6 minutos como mínimo.
- Etapa 4: Mantenga 800 V CC durante 1 hora.
Tras esta regeneración, también conocida como formación, la unidad puede bien utilizarse inmediatamente o bien almacenarse de nuevo.