Armazenamento por longos períodos

PERIGO

Conexões de energia descobertas.
Morte ou ferimento grave por choque elétrico.
- Montar as coberturas contra contato acidental nos módulos, ver o capítulo Montar coberturas contra contato acidental.
- Para instalar as placas de bloqueio de acordo com os regulamentos, ver o capítulo Colocar a placa de bloqueio nas coberturas contra contato acidental.
- Nunca colocar a unidade em operação sem coberturas contra contato acidental montadas e placas de bloqueio inseridas.
A tabela a seguir lista os intervalos de tempo e as medidas a serem tomadas ao armazenar os módulos por longos períodos. Nenhuma ação é necessária para todos os outros módulos.
Módulos | Intervalo de tempo: a cada 2 anos |
|---|---|
MDP90A-0100-C00 | Conexões à rede de alimentação: conectar as unidades à tensão de entrada por 5 minutos. |
MDC90A-0120.. | Conexões à rede de alimentação: conectar as unidades à tensão de entrada por 5 minutos. |
MDE90A.. | Nenhuma ação é necessária |
Medidas caso a manutenção não tenha sido realizada
Se as ações não tiverem sido realizadas regularmente, a SEWEURODRIVE recomenda aumentar a tensão de entrada lentamente até atingir a tensão máxima. Isso pode ser conseguido utilizando, por ex., um transformador de regulação cuja tensão de saída seja ajustada segundo a visão geral a seguir. Após esse processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou pode continuar a ser armazenada.
Aumento gradual da tensão de entrada. As graduações a seguir são recomendadas para unidades de 400/500 VCA:
- Estágio 1: 0 a 350 VCA dentro de alguns segundos
- Estágio 2: 350 VCA durante 15 minutos
- Estágio 3: 420 VCA durante 15 minutos
- Estágio 4: 500 VCA por 1 hora
Ações caso a manutenção não tenha sido realizada no MDC90A.. e MDC92A..
O módulo capacitor MDC90A-0120.. e os módulos de energia MDC92A.. usam capacitores eletrolíticos que estão sujeitos ao envelhecimento quando desenergizados. Quando armazenados em temperaturas acima de 35 °C, este efeito pode danificar os capacitores eletrolíticos se a unidade for operada diretamente com sua tensão nominal.
Neste caso, a SEW‑EURODRIVE recomenda aumentar lentamente a tensão de operação até a tensão máxima. Isso pode ser feito, por ex., através de FCB55 "Operação de tensão" do MDP92A.. ou MDE90A.. através de valores nominais locais. Os valores nominais devem estar ajustados de acordo com a visão geral a seguir.
Tensão do circuito intermediário ou tensão de operação do MDC90A.. ou MDC92A.. com a seguinte graduação:
- Estágio 1: 0 VCC a 450 VCC, aumentar em incrementos de 150 V.
- Após cada etapa, manter a tensão constante por pelo menos 2 minutos.
- Estágio 2: aumentar 450 VCC para 650 VCC em incrementos de 100 V.
- Após cada etapa, manter a tensão constante por pelo menos 6 minutos.
- Estágio 3: aumentar 650 VCC para 800 VCC em incrementos de 50 V.
- Após cada etapa, manter a tensão constante por pelo menos 6 minutos.
- Estágio 4: manter 800 VCC por 1 hora.
Após essa regeneração, também conhecida como formação, a unidade pode ser usada imediatamente ou armazenada novamente.