长期存放

危险

外露的电源接头。
电击可导致人员死亡或重伤。

下表列出了长期存放模块时必须采取的措施和需要遵守的时间间隔。所有其他模块无需执行任何操作。

模块

时间间隔:每2年

MDP90A-0100-C00
MDP92A..
MDS90A..

电源连接:将设备连接到电源电压上,保持5分钟。

MDC90A-0120..
MDC92A-0075..
MDC92A-0125..

电源连接:将设备连接到电源电压上,保持5分钟。

MDE90A..

无需任何措施

忽略维护操作时应采取的措施

如果未按规定采取措施,SEW-EURODRIVE公司建议将电源电压缓慢提升到最大值。比如可以通过可调变压器实现,请按如下说明调整输出电压。蓄电后可以立即使用设备或继续存放。

电源电压逐渐升高。建议AC-400 / 500-V设备使用以下挡位:

  • 1挡:数秒内AC 0 V ~ 350 V
  • 2挡:AC 350 V 15分钟
  • 3挡:AC 420 V 15分钟
  • 4挡:AC 500 V 1小时
MDC90A..和MDC92A..未落实维护保养措施的情况下应采取的措施

电容模块MDC90A-0120..和储能模块MDC92A..所使用的电解质电容器在断电后会产生老化效应。存放温度超过35 °C时,如果设备接下来需直接用额定电压驱动,则可能会导致电解质电容器损坏。

在这种情况下,SEW-EURODRIVE推荐缓慢地升高工作电压,直至最大电压。这可以通过MDP92A..或MDE90A..的FCB55“电压运行”通过本地设定值完成。在这里,应根据下面的概览设置设定值。

带下列挡位的MDC90A..或MDC92A..的直流侧电压或者工作电压:

  • 1挡:0 V至DC 450 V,以150 V为步进增大。
  • 在每次提高后,保持电压恒定至少2分钟。
  • 2挡:DC 450 V至650 V,以100 V为步进增大。
  • 在每次提高后,保持电压恒定至少6分钟。
  • 3挡:DC 650 V至800 V,以50 V为步进增大。
  • 在每次提高后,保持电压恒定至少6分钟。
  • 4挡:DC 800 V,保持1小时。

经过此再生过程(也称为活化)后,该设备可立即投入使用或重新进行储存。