Langzeitlagerung

GEFAHR

Nicht abgedeckte Leistungsanschlüsse.
Tod oder schwere Verletzung durch Stromschlag.

In der folgenden Tabelle sind die Zeitintervalle und die Maßnahmen aufgeführt, die bei einer Langzeitlagerung der Module zu beachten sind. Für alle anderen Module sind keine Maßnahmen erforderlich.

Module

Zeitintervall: alle 2 Jahre

MDP90A-0100-C00
MDP92A..
MDS90A..

Netzanschlüsse: Geräte für 5 Minuten an Netzspannung anlegen.

MDC90A-0120..
MDC92A-0075..
MDC92A-0125..

Netzanschlüsse: Geräte für 5 Minuten an Netzspannung anlegen.

MDE90A..

Keine Maßnahmen erforderlich

Maßnahmen bei unterlassener Wartung

Bei unterlassenen Maßnahmen empfiehlt SEW-EURODRIVE, die Netzspannung langsam bis zur Maximalspannung zu erhöhen. Dies kann z. B. mithilfe eines Stelltransformators erfolgen, dessen Ausgangsspannung gemäß folgender Übersicht eingestellt wird. Nach dieser Regeneration kann das Gerät sofort eingesetzt oder weitergelagert werden.

Stufenweise Erhöhung der Netzspannung. Folgende Abstufungen werden für AC-400 / 500-V-Geräte empfohlen:

  • Stufe 1: AC 0 – 350 V innerhalb einiger Sekunden
  • Stufe 2: AC 350 V für 15 Minuten
  • Stufe 3: AC 420 V für 15 Minuten
  • Stufe 4: AC 500 V für 1 Stunde
Maßnahmen bei unterlassener Wartung bei MDC90A.. und MDC92A..

Das Kondensatormodul MDC90A-0120.. sowie die Energispeichermodule MDC92A.. verwenden Elektrolytkondensatoren, die im spannungslosen Zustand einem Alterungseffekt unterliegen. Dieser Effekt kann bei einer Lagerung bei Temperaturen über 35 °C zu einer Schädigung der Elektrolytkondensatoren führen, wenn das Gerät anschließend direkt mit seiner Nennspannung betrieben wird.

In diesem Fall empfiehlt SEW-EURODRIVE, die Betriebsspannung langsam bis zur Maximalspannung zu erhöhen. Das kann z. B. über den FCB55 "Spannungsbetrieb" des MDP92A.. oder MDE90A.. über lokale Sollwerte geschehen. Die Sollwerte sind dabei gemäß der folgenden Übersicht einzustellen.

Zwischenkreisspannung oder Betriebsspannung von MDC90A.. oder MDC92A.. mit folgender Abstufung:

  • Stufe 1: 0 V bis DC 450 V, in 150-V-Schritten erhöhen.
  • Nach jedem Schritt die Spannung mindestens 2 Minuten konstant halten.
  • Stufe 2: DC 450 V bis 650 V in 100-V-Schritten erhöhen.
  • Nach jedem Schritt die Spannung mindestens 6 Minuten konstant halten.
  • Stufe 3: DC 650 V bis 800 V, in 50-V-Schritten erhöhen.
  • Nach jedem Schritt die Spannung mindestens 6 Minuten konstant halten.
  • Stufe 4: DC 800 V für 1 Stunde halten.

Nach dieser Regeneration, auch bekannt als Formierung, kann das Gerät sofort eingesetzt oder wieder eingelagert werden.