Cortocircuito del circuito intermedio
Para trabajar con seguridad, SEW‑EURODRIVE recomienda cortocircuitar un circuito intermedio descargado mientras dure el trabajo.
Si se conecta un acumulador de energía al circuito intermedio, el cortocircuito del circuito intermedio es obligatorio por razones de seguridad. Esto se aplica a todos los tipos de acumuladores de energía, por ejemplo, condensadores de doble capa o módulos condensadores MDC90A.. y MDC92A...
En el caso de los módulos acumuladores de energía, se puede volver a establecer una tensión después de la descarga debido a la tecnología. Esto se evita colocando el puente de cortocircuito inmediatamente después de la descarga.
Para cortocircuitar el MDC90A.. o MDC92A.., utilice el puente de cortocircuito si es posible. Coloque el puente de cortocircuito en un lugar adecuado, directamente en el módulo condensador MDC90A.. o MDC92A.. o en una unidad adyacente.
El puente de cortocircuito puede montarse en todas las unidades de la serie MOVIDRIVE® modular que estén equipadas con carriles conductores estrechos del circuito intermedio con una anchura de 14 mm. Si se retiran los carriles conductores del circuito intermedio en el MDC90A, debe realizarse un cortocircuito en el MDC90A.. y MDC92A.., véase el capítulo Cortocircuito de módulos condensadores MDC90A.. y módulos acumuladores de energía MDC92A...
Colocar el puente de cortocircuito
- Descargue el circuito intermedio.
- Desactive la tensión de alimentación de todas las unidades en el circuito intermedio.
- Retire la cubierta de los carriles conductores en la unidad.
- Determine la tensión del circuito intermedio (+UZ y -UZ) directamente en los carriles conductores midiendo con un dispositivo de medición adecuado. Si la tensión es > 3 V, descargue activamente el circuito intermedio o espere a que la tensión baje por sí sola de 3 V. Observe para ello los tiempos de descarga que se indican en el capítulo Tiempos de descarga de los acumuladores de energía.
- Constate la ausencia de tensión entre +UZ y PE y entre -UZ y PE.
- Inmediatamente después de medir el estado libre de tensión del circuito intermedio, atornille el puente de cortocircuito en el circuito intermedio. El tornillo del puente de cortocircuito encaja en la misma rosca que está presente para fijar la cubierta retirada en el punto 3. En las unidades con dos espárragos roscados, asegúrese de utilizar sólo el de la izquierda. La figura muestra la posición de montaje admisible y no admisible del puente de cortocircuito. El par de apriete para el primer uso en la unidad es de 0.6 Nm, en los demás casos de 0.4 Nm.
- Una vez finalizados los trabajos, hay que retirar el puente de cortocircuito antes de conectar las unidades y volver a colocar la cubierta de los carriles conductores.


Si es necesario, el cortocircuito puede realizarse alternativamente con un cable aislado con una sección mínima de 1.5 mm2.