Cortocircuito de módulos condensadores MDC90A.. y módulos acumuladores de energía MDC92A..
Si pone fuera de servicio un módulo condensador MDC90A.. o un módulo acumulador de energía MDC92A.., debe cortocircuitarlos.
Para ello, conecte un cable aislado con una sección mínima de 1.5 mm2 a la conexión X4 o X4_B. El cortocircuito debe mantenerse permanentemente durante el almacenamiento y el transporte. El cortocircuito debe ser eliminado antes de la nueva puesta en marcha.