Curto-circuito nos módulos capacitores MDC90A.. e nos módulos de energia MDC92A..

Se retirar de serviço um módulo capacitor MDC90A.. ou um módulo de energia MDC92A.., será necessário causar um curto-circuito neles.

Para este efeito, conectar um fio isolado com uma seção transversal mínima de 1.5 mm2 à conexão X4 ou X4_B. O curto-circuito deve ser mantido permanentemente durante o armazenamento e transporte. O curto-circuito deve ser removido antes da nova colocação em operação.