Cortocircuitar módulos acumuladores de energía

Todos los módulos acumuladores de energía deben cortocircuitarse tras la descarga.

Por razones físicas, en los acumuladores de energía se puede volver a acumular tensión después de que se hayan descargado. Por ello, el cortocircuito debe realizarse inmediatamente después de la descarga. Al hacerlo, respete el siguiente proceso:

  1. Descargue los acumuladores de energía.
  2. Establecer la ausencia de tensión en todos los polos (+UZ contra -UZ y cada uno contra PE).
  3. Realice el cortocircuito según las especificaciones de los siguientes subcapítulos.