Conexión de la resistencia de frenado al circuito intermedio

Para la descarga de un acumulador de energía del tipo MDC90A-0120-.. mediante una resistencia de frenado hay dos posibilidades. La resistencia de descarga se puede conectar o bien al freno chopper del módulo de alimentación MDP92A, o bien mediante un contactor de CC adecuado directamente al circuito intermedio. La conexión al circuito intermedio ofrece la ventaja de que la descarga también puede tener lugar si el freno chopper no está disponible debido a un defecto de la unidad o a la falta de tensión de alimentación. Realice los siguientes pasos para una descarga.

  1. Asegúrese de que todos los ejes y módulos de alimentación del sistema se encuentran en bloqueo de la etapa de salida. El módulo de alimentación con circuito intermedio regulado debe ponerse en FCB 51 "Bloqueo de la etapa de salida". Los convertidores CC/CC que eventualmente se utilicen para la alimentación del sistema con energías externas (redes de CC, etc.) se deben poner también en FCB 51 "Bloqueo de la etapa de salida".
    • De este modo, no puede entrar ni salir más energía del sistema.
  2. Descargue los acumuladores de energía conectando la resistencia de frenado con el circuito intermedio.
  3. Una vez concluido el proceso de descarga, mida la tensión residual del circuito intermedio (+UZ contra -UZ).
  4. Si la tensión del circuito intermedio es menor de 3 V, desconecte la instalación de la red de CA/CC. Asegúrese de separar todas las conexiones relevantes.
  5. Mida (de forma omnipolar y contra PE) si todos los puntos relevantes están realmente libres de tensión.
  6. Asegúrese de que todas las conexiones abiertas en el paso 4 no se puedan volver a conectar accidentalmente.
  7. Cortocircuite los acumuladores de energía. Observe las especificaciones del capítulo Cortocircuitar módulos acumuladores de energía.