Anschluss des Bremswiderstands an den Zwischenkreis
Für die Entladung eines Energiespeichers vom Typ MDC90A-0120-.. mittels eines Bremswiderstands gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Der Entladewiderstand kann entweder an den Brems-Chopper des Versorgungsmoduls MDP92A oder über ein geeignetes DC Schütz direkt an den Zwischenkreis angeschlossen werden. Der Anschluss an den Zwischenkreis bietet den Vorteil, dass eine Entladung auch dann erfolgen kann, wenn der Brems-Chopper aufgrund eines Gerätedefekts oder einer fehlenden Versorgungsspannung nicht zur Verfügung steht. Führen Sie für eine Entladung die folgenden Schritte aus.
- Stellen Sie sicher, dass alle Achsen und Versorgungsmodule des Systems in Endstufensperre stehen. Das Versorgungsmodul mit geregeltem Zwischenkreis muss in den FCB 51 "Endstufensperre" versetzt werden. Eventuell eingesetzte DC/DC Wandler zur Versorgung des Systems mit externen Energien (DC-Netze, etc.) müssen ebenfalls in den FCB 51 "Endstufensperre" versetzt werden.
- So kann keine weitere Energie in das System hinein und herausfließen.
- Entladen Sie die Energiespeicher, indem Sie den Bremswiderstand mit dem Zwischenkreis verbinden.
- Messen Sie nach Beendigung des Entladevorgangs die Restspannung des Zwischenkreises (+UZ gegen -UZ).
- Wenn die Spannung am Zwischenkreis kleiner als 3 V ist, trennen Sie die Anlage vom AC-/DC-Netz. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Anschlüsse trennen.
- Messen Sie (allpolig und gegen PE), ob die relevanten Stellen tatsächlich spannungsfrei sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle im Schritt 4 geöffneten Verbindungen nicht unbeabsichtigt wieder zugeschaltet werden können.
- Schließen Sie die Energiespeicher kurz. Beachten sie hierbei die Vorgaben in Kapitel Speichermodule kurzschließen.