Denominação do tipo da unidade de acionamento MOVIMOT® performance ELV com redutor padrão e adaptador

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo do acionamento.

F

Tipo do redutor

F = Redutor de eixos paralelos

R= Redutor de engrenagens helicoidais

W = Redutor angular com engrenagem SPIROPLAN®

..

Versões

Outras versões podem ser encontradas no catálogo "Motorredutores DRN.. (IE3)".

27

Tamanho

07

17

27

19

29

39

ADC

Adaptador

CC

Acionamento compacto CC

A

Série de motores

63

Tamanho do motor

63

80

S

Comprimento de construção

S

M

L

-

 

4

Rotação

4 = 4000 min-1

L

Tensão da rede 48 VCC

P

Controlador integrado

/

 

BHA

Freio opcional

/

 

EZ2Z

Encoder

EZ2Z = Encoder de volta única com conexão DDI MOVILINK®

AZ2Z = Encoder de múltiplas voltas com conexão MOVILINK® DDI

/

 

DSI

Variante de comunicação

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

/

 

C

Versão personalizada

/

 

P

Parâmetros específicos de fábrica