Typenbezeichnung Antriebseinheit MOVIMOT® performance ELV mit Standard-Getriebe und Adapter

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Antriebs.

F

Baureihe Getriebe

F = Flachgetriebe

R = Stirnradgetriebe

W = Winkelgetriebe mit SPIROPLAN®-Verzahnung

..

Ausführungen

Weitere Ausführungen entnehmen Sie dem Katalog "Getriebemotoren DRN.. (IE3)".

27

Baugröße

07

17

27

19

29

39

ADC

Adapter

DC

DC-Kompaktantrieb

A

Motorfamilie

63

Motorgröße

63

80

S

Baulänge

S

M

L

-

 

4

Drehzahl

4 = 4000 min-1

L

Systemspannung DC 48 V

P

integrierter Regler

/

 

BHA

Option Bremse

/

 

EZ2Z

Geber

EZ2Z = Singleturn-Geber mit MOVILINK®-DDI-Anbindung

AZ2Z = Multiturn-Geber mit MOVILINK®-DDI-Anbindung

/

 

DSI

Kommunikationsvariante

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

/

 

C

Kundenspezifische Ausführung

/

 

P

Werksspezifische Parameter