Codification des unités d'entraînement MOVIMOT® performance ELV avec réducteur standard et adaptateur

Le tableau suivant détaille la codification de l'entraînement.

F

Série du réducteur

F = Réducteur à arbres parallèles

R = Réducteur à engrenages cylindriques

W = Réducteur à renvoi d'angle avec denture SPIROPLAN®

..

Exécutions

D'autres exécutions figurent dans le catalogue : Motoréduteurs DRN.. (IE3).

27

Taille

07

17

27

19

29

39

ADC

Adaptateur

DC

Entraînement compact DC

A

Gamme moteur

63

Taille de moteur

63

80

S

Longueur

S

M

L

-

 

4

Vitesse

4 = 4000 min-1

L

Tension système DC 48 V

P

Régulateur intégré

/

 

BHA

Option frein

/

 

EZ2Z

Codeur

EZ2Z = Codeur monotour avec liaison MOVILINK® DDI

AZ2Z = Codeur multitour avec liaison MOVILINK® DDI

/

 

DSI

Variante de communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

/

 

C

Exécution spécifique client

/

 

P

Paramètres spécifiques usine