驱动装置MOVIMOT® performance ELV(带标准减速器和适配器)的型号描述
下表显示了驱动装置的型号描述。
F | 减速器系列 F = 平行轴斜齿轮减速器 R = 斜齿轮减速器 W = 带SPIROPLAN®传动装置的直交轴减速器 |
.. | 规格 其它规格请参见目录“减速电机DRN.. (IE3)”。 |
27 | 规格 07 17 27 19 29 39 |
ADC | 适配器 |
DC | 直流紧凑型驱动装置 |
A | 电机系列 |
63 | 电机规格 63 80 |
S | 长度 S M L |
- |
|
4 | 转速 4 = 4000 min-1 |
L | DC 48 V系统电压 |
P | 集成型控制器 |
/ |
|
BHA | 制动器选件 |
/ |
|
EZ2Z | 编码器 EZ2Z = 单圈编码器,带MOVILINK®-DDI连接 AZ2Z = 多圈编码器,带MOVILINK®-DDI连接 |
/ |
|
DSI | 通讯类型 DFC = Direct Fieldbus Communication(直接现场总线通讯) DSI = Direct Systembus Installation(直接系统总线安装) |
/ |
|
C | 客户特定结构 |
/ |
|
P | 工厂特定的参数 |