Designación de modelo de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance ELV con reductor estándar y adaptador

La siguiente tabla muestra la designación de modelo del accionamiento.

F

Serie del reductor

F = Reductor de ejes paralelos

R = Reductor de engranajes cilíndricos

W = Reductor de ejes perpendiculares con engranaje SPIROPLAN®

..

Versiones

Encontrará otras versiones en el catálogo "Motorreductores DRN.. (IE3)".

27

Tamaño

07

17

27

19

29

39

ADC

Adaptador

DC

Reductor compacto DC

A

Familia de motores

63

Tamaño del motor

63

80

S

Longitud de montaje

S

M

L

-

 

4

Velocidad

4 = 4000 min-1

L

Tensión del sistema 48 V CC

P

Regulador integrado

/

 

BHA

Opción freno

/

 

EZ2Z

Encoder

EZ2Z = Encoder Mono-Vuelta con conexión MOVILINK®-DDI

AZ2Z = Encoder Multi-Vuelta con conexión MOVILINK®-DDI

/

 

DSI

Variante de comunicación

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

/

 

C

Versión específica del cliente

/

 

P

Parámetros específicos de fábrica