Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada
Utilizam-se capacitores nos conversores que estão sujeitos a efeitos de envelhecimento quando estão desenergizados. Este efeito pode levar a danos dos capacitores se a unidade for conectada diretamente à tensão nominal após um longo período de armazenamento. Se a manutenção não tiver sido realizada regularmente, a SEW-EURODRIVE recomenda aumentar a tensão de entrada lentamente até atingir a tensão máxima. Isso pode ser realizado, p. ex., utilizando uma peça de conexão à rede de alimentação ajustável para o qual a tensão de saída é ajustada de acordo com a visão geral a seguir. Após este processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou pode continuar armazenada por longos períodos com manutenção.
É recomendada a seguinte graduação:
- Estágio 1: 0 VCC a 35 VCC dentro de alguns segundos
- Estágio 2: 35 VCC por 15 minutos
- Estágio 3: 48 VCC por 15 minutos
- Estágio 4: 59 VCC por 1 hora