忽略保养操作时应采取的措施

变频器内安装了电容器,在没有电压的情况下电容器会老化。如果设备在长期存放后直接连接额定电压,老化作用可能导致电容器损坏。如果未按规定进行维护,SEW-EURODRIVE建议,将电源电压缓慢提升到最大值。比如可以通过安装可调供电电源来实现,请按以下说明设置输出电压。完成该维护操作后,可以立即重新使用设备,或者继续长期存放设备(按规定进行维护)。

建议按照以下步骤进行:

  • 级别1:数秒内从DC 0 V ~ DC 35 V
  • 级别2:DC 35 V,15分钟
  • 级别3:DC 48 V,15分钟
  • 级别4:DC 59 V,1小时