Vorgehensweise bei unterlassener Wartung

In den Umrichtern werden Kondensatoren eingesetzt, die in spannungslosem Zustand einem Alterungseffekt unterliegen. Dieser Effekt kann zu einer Schädigung der Kondensatoren führen, wenn das Gerät nach langer Lagerung direkt an Nennspannung angeschlossen wird. Bei unterlassener Wartung empfiehlt SEW-EURODRIVE, die Netzspannung langsam bis zur Maximalspannung zu erhöhen. Dies kann z. B. mit einem einstellbaren Versorgungsnetzteil erfolgen, dessen Ausgangsspannung gemäß folgender Übersicht eingestellt wird. Nach dieser Regeneration kann das Gerät sofort eingesetzt oder mit Wartung weiter langzeitgelagert werden.

Folgende Abstufungen werden empfohlen:

  • Stufe 1: DC 0 V bis DC 35 V innerhalb einiger Sekunden
  • Stufe 2: DC 35 V für 15 Minuten
  • Stufe 3: DC 48 V für 15 Minuten
  • Stufe 4: DC 59 V für 1 Stunde