Procedimiento en caso de mantenimiento deficiente

Los variadores cuentan con condensadores, que en estado sin tensión sufren un efecto de envejecimiento. Este efecto puede provocar un deterioro de los condensadores, si la unidad se conecta directamente a la tensión nominal después de un almacenamiento prolongado. En caso de que no se haya llevado a cabo ningún tipo de mantenimiento, SEW-EURODRIVE recomienda aumentar la tensión de red lentamente hasta la tensión máxima. Esto se puede efectuar, por ejemplo, mediante una fuente de alimentación cuya tensión de salida se ajuste conforme al siguiente esquema. Después de esta regeneración se puede utilizar inmediatamente la unidad o se puede seguir almacenándolo con mantenimiento.

Se recomiendan los siguientes escalonamientos:

  • Etapa 1: De 0 V CC a 35 V CC en pocos segundos
  • Etapa 2: 35 V CC durante 15 minutos
  • Etapa 3: 48 V CC durante 15 minutos
  • Etapa 4: 59 V CC durante 1 hora