Procédure en cas de non-respect des préconisations de maintenance
Les variateurs de vitesse intègrent des condensateurs qui sont sujets au vieillissement lorsque l'appareil reste hors tension. Cet effet peut entraîner l'endommagement des condensateurs si l'appareil est branché directement sur la tension nominale après un stockage longue durée. En cas de non-respect des préconisations de maintenance, SEW-EURODRIVE recommande d'augmenter la tension réseau progressivement jusqu'à atteindre la tension maximale. Ceci peut notamment s'effectuer à l'aide d'un bloc d'alimentation dont la tension de sortie sera réglée conformément aux indications suivantes. Après cette régénération, l'appareil peut soit être mis en service immédiatement, soit le stockage longue durée peut être poursuivi en respectant les préconisations de maintenance.
Les seuils suivants sont recommandés.
- Seuil 1 : DC 0 V à DC 35 V durant quelques secondes
- Seuil 2 : DC 35 V durant 15 minutes
- Seuil 3 : DC 48 V durant 15 minutes
- Seuil 4 : DC 59 V durant 1 heure