Troca do conversor

Trocar o conversor da seguinte maneira:

  1. Observar as indicações de segurança no capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
    • Certificar-se de que a unidade esteja sem tensão. A tensão de entrada de 400 V e a tensão auxiliar de 24 V devem ser desligadas.
  2. Remover os parafusos e retirar o conversor da caixa de ligação.
  1. Comparar os dados na plaqueta de identificação do antigo conversor com os dados na plaqueta de identificação do novo conversor.
  2. INFORMAÇÃO

    Só é possível substituir o conversor por um conversor com a mesma denominação do tipo.
    Em aplicações relacionadas à segurança, só é permitido substituir o conversor por um conversor com o mesmo logotipo FS.

 

  1. Retirar o módulo de energia substituível para fora do conversor anterior. Colocar esse módulo de energia substituível no novo conversor.
  1. Colocar o novo conversor sobre a caixa de ligação e aparafusá-lo bem.
  1. Fornecer tensão à unidade (400 VCA e 24 VCC).
  2. Verificar se o novo conversor funciona corretamente.
  1. Se o opcional de segurança estiver no modo de operação "Com funções de segurança", poderá ser necessária uma confirmação por meio de uma entrada digital segura ou por meio de comunicação segura. Essa confirmação cancela o bloqueio de partida do opcional de segurança. Consultar o capítulo Troca da unidade.