Tausch des Umrichters
Tauschen Sie den Umrichter wie folgt:
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Kapitels Sichere Arbeitsumgebung herstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist. Die 400-V-Netzspannung und die 24-V-Stützspannung müssen abgeschaltet sein.
- Lösen Sie die Schrauben und ziehen Sie den Umrichter vom Anschlusskasten ab.

- Vergleichen Sie die Daten auf dem Typenschild des bisherigen Umrichters mit den Daten auf dem Typenschild des neuen Umrichters.
HINWEIS

Den Umrichter dürfen Sie nur durch einen Umrichter mit der gleichen Typenbezeichnung ersetzen.
In sicherheitsgerichteten Anwendungen dürfen Sie einen Umrichter nur durch einen Umrichter mit dem gleichen FS-Logo ersetzen.
- Entnehmen Sie das tauschbare Speichermodul aus dem bisherigen Umrichter. Setzen Sie dieses tauschbare Speichermodul in den neuen Umrichter ein.
- Setzen Sie den neuen Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.

- Versorgen Sie das Gerät mit Spannung (AC 400 V und DC 24 V).
- Prüfen Sie die Funktion des neuen Umrichters.

- Wenn die Sicherheitsoption in der Betriebsart "Mit Sicherheitsfunktionen" ist, kann eine Quittierung über einen sicheren Digitaleingang oder über die sichere Kommunikation erforderlich sein. Diese Quittierung hebt die Anlaufsperre der Sicherheitsoption auf. Siehe Kapitel Gerätetausch.