变频器的更换
按如下步骤更换变频器:
- 注意创造安全的工作环境一章的安全提示。
- 请确保设备断电。必须关闭400 V电源电压和24 V辅助电压。
- 卸下螺栓并从接线盒上拔下变频器。

- 对比当前变频器铭牌上的数据与新变频器铭牌上的数据。
提示

只能用型号描述相同的变频器进行更换。
在与安全相关的应用中,仅可使用带有相同FS标识的变频器进行更换。
- 从目前的变频器中取出可更换的存储模块。将该可更换的存储模块装入新的变频器中。
- 将新变频器装到接线盒上,并拧紧螺栓。

- 为设备供电(AC 400 V和DC 24 V)。
- 检查新变频器的功能。

- 当安全选件处于“配安全功能”运行模式时,可能需要通过安全数字量输入端或安全通讯进行确认。通过该确认操作将取消安全选件的启动闭锁。参见章节设备更换。