更换存储器模块

按如下步骤更换存储模块:

  1. 注意创造安全的工作环境一章的安全提示。
    • 请确保设备断电。必须关闭400 V电源电压和24 V辅助电压。
  2. 卸下螺栓并从接线盒上拔下变频器。
  3. 从变频器中取出存储模块。
  4. 对比部件号和存储模块的状态。

提示

新的蓄能模块必须具有与先前的蓄能模块相同的部件号和相同(或更高)的状态。
  1. 将新的存储模块装入变频器中。
  2. 将变频器装到接线盒上,并拧紧螺栓。
  3. 为设备供电(AC 400 V和DC 24 V)。
  4. 检查设备的调试情况。
    • 必要时重新进行调试或将所保存的调试加载进设备中。
    • 对于启用了安全功能的设备(例如PROFIsafe、STO),请检查安全选件的调试情况。更多信息请参阅产品手册 > “服务”章节 > “服务 - 功能安全” > “设备更换” > “更换存储模块”。
  5. 检查新变频器的功能。

如果订购设备时配有选件 /P“出厂参数”,则定制的参数组将保存在交货时提供的存储模块上。

通过部件号订购新存储模块时,存储模块中不会存放数据组。

  • 手动将设备投入运行。
  • 也可以通过之前所保存的数据组将设备投入运行。