Cambio del módulo de memoria
Cambie el módulo de memoria del siguiente modo:
- Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
- Cerciórese de que la unidad está sin tensión. La tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V deben estar desconectadas.
- Suelte los tornillos y retire el variador de la caja de conexiones.
- Retire el módulo de memoria del variador.
- Compare la ref. de pieza y el estado del módulo de memoria.
AVISO

El nuevo módulo de memoria debe tener la misma ref. de pieza y el mismo estado (o superior) que el módulo de memoria utilizado hasta ahora.
- Coloque el módulo de memoria reemplazable en el nuevo variador.
- Coloque el variador sobre la caja de conexiones y atorníllelo.
- Conecte la tensión de la unidad (400 V CA y 24 V CC).
- Compruebe la puesta en marcha de la unidad.
- En caso necesario, ejecute de nuevo la puesta en marcha o cargue una puesta en marcha guardada en la unidad.
- En las unidades con funciones de seguridad activadas (p. ej., PROFIsafe, STO) compruebe la puesta en marcha de la opción de seguridad. Encontrará más información en el manual del producto > capítulo "Servicio" > "Servicio - Seguridad funcional" > "Cambio de unidad" > "Cambiar el módulo de memoria".
- Compruebe el funcionamiento del variador nuevo.
Si la unidad se ha pedido con la opción /P "Parámetros de fábrica", el set de parámetros personalizado se guarda en el módulo de memoria suministrado.
Al pedir un nuevo módulo de memoria utilizando la ref. de pieza, no se guarda ningún registro de datos en el módulo de memoria.
- Ponga la unidad en marcha manualmente.
- Alternativamente, ponga en marcha la unidad con un registro de datos previamente guardado.