Cambio del variador

Cambie el variador de la siguiente forma:

  1. Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
    • Cerciórese de que la unidad está sin tensión. La tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V deben estar desconectadas.
  2. Suelte los tornillos y retire el variador de la caja de conexiones.
  1. Compare los datos en la placa de características del variador actual con los datos en la placa de características del variador nuevo.
  2. AVISO

    Sólo puede cambiar el variador por otro con la misma designación de modelo.
    En aplicaciones orientadas a la seguridad, sólo puede cambiar un variador por otro con el mismo logotipo FS.

 

  1. Retire el módulo de memoria reemplazable del variador utilizado hasta ahora. Coloque el módulo de memoria reemplazable en el nuevo variador.
  1. Coloque el nuevo variador sobre la caja de conexiones y atorníllelo.
  1. Conecte la tensión de la unidad (400 V CA y 24 V CC).
  2. Compruebe el funcionamiento del variador nuevo.
  1. Si la opción de seguridad está en el modo de funcionamiento "Con funciones de seguridad", puede ser necesaria una confirmación a través de una entrada binaria segura o mediante comunicación segura. Esta confirmación anula el bloqueo de arranque de la opción de seguridad. Véase el capítulo Cambio de la unidad.