Cambiar la unidad de accionamiento MOVIONE®

Cambie la unidad de accionamiento del siguiente modo:

  1. Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
  2. Monte el cáncamo en la unidad de accionamiento, véase el capítulo "Servicio" > Cambio de unidad" > Montaje del cáncamo en motores sin reductor.
  3. Desmonte la unidad de accionamiento. Tenga en cuenta las Indicaciones para el desmontaje en el capítulo "Instalación mecánica".
  4. Compare los datos en la placa de características de la unidad de accionamiento actual con los datos en las placas de características de la unidad de accionamiento nueva.
  5. AVISO

    Sólo puede cambiar la unidad de accionamiento por otra que tenga las mismas características.
    En aplicaciones orientadas a la seguridad, sólo puede cambiar la unidad de accionamiento por otra que tenga el mismo logotipo FS.
  6. Monte la unidad de accionamiento. Observe el capítulo Instalación mecánica.
  7. Desmonte el cáncamo de la unidad de accionamiento nueva. Guarde el cáncamo para otros trabajos de servicio.
  8. Realice la instalación como se describe en el capítulo Instalación eléctrica.
  9. Retire el módulo de memoria del variador utilizado hasta ahora. Coloque el módulo de memoria en el nuevo variador.
  10. Coloque el variador sobre la caja de conexiones y atorníllelo.
  11. Suministre tensión al accionamiento.
  12. Compruebe el funcionamiento de la nueva unidad de accionamiento.