Instalación mecánica
Información adicional
- Indicaciones para la instalación
- Herramientas y material necesario
- Tolerancias de los extremos del eje del motor en los trabajos de montaje
- Tolerancias para los datos de par
- Requisitos previos para el montaje
- Instalación en zonas expuestas a la humedad o al aire libre
- Reducción de potencia en función de la altitud de la instalación
- Indicaciones para el montaje de la unidad de accionamiento
- Cambio de posición de montaje de la unidad de accionamiento
- Montar el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®
- Variador
- Pares de apriete