Requisitos previos para el montaje
Verifique que se cumplen los siguientes puntos:
- Los datos de la placa de características de la unidad de accionamiento coinciden con la red de alimentación.
- La unidad de accionamiento no está dañada (no presenta daños causados por el transporte o el almacenamiento).
- Temperatura ambiente según las instrucciones de funcionamiento, placa de características y tabla de lubricantes en el catálogo de motorreductores "DRN63 – 315, DR2S56 – 80, DR2L71 – 80".
- No se debe realizar el montaje de la unidad de accionamiento si se presenta alguna de las siguientes condiciones en su entorno:
- Atmósfera potencialmente explosiva
- Aceites
- Ácidos
- Gases
- Vapores
- Radiaciones
- En diseños especiales: La unidad de accionamiento debe estar adaptada a las condiciones ambientales reales.
- Los ejes de salida y las superficies de las bridas deben limpiarse completamente de productos anticorrosivos, impurezas o similares. Utilice un disolvente comercial. No permita que el disolvente entre en contacto con los bordes de cierre de los retenes, ya que podría dañarse el material.
- Tome las medidas necesarias para evitar el desgaste de los retenes del eje de salida cuando se encuentren expuestos a un ambiente abrasivo.
AVISO

La pared de la caja de conexiones dispone de una entrada perforada para el paso del cable de conexión de una resistencia de frenado externa.
Véase:

- No retire esta entrada por su cuenta.
- En caso necesario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.