Pré-requisitos para a montagem
Verificar se foram cumpridos os seguintes itens:
- Os dados na plaqueta de identificação da unidade de acionamento correspondem à tensão da rede.
- A unidade de acionamento não está danificada (nenhum dano resultante do transporte ou armazenagem).
- Temperatura ambiente de acordo com as instruções de operação, plaqueta de identificação e tabela de lubrificantes no catálogo de motorredutores "DRN63 – 315, DR2S56 – 80, DR2L71 – 80".
- A unidade de acionamento não pode ser montada sob as seguintes condições ambientais:
- Atmosfera potencialmente explosiva
- Óleos
- Ácidos
- Gases
- Vapores
- Radiações
- Em caso de projetos especiais: a unidade de acionamento foi configurada de acordo com as condições ambientais reais.
- Os eixos de saída e as superfícies do flange devem estar completamente limpas de agentes anticorrosivos, contaminação ou outros. Usar um solvente disponível no mercado. Garantir que o solvente não entre em contato com os lábios de vedação dos retentores – risco de danificar o material!
- Em caso de condições ambientais abrasivas, proteger os retentores do lado da saída contra desgaste.
INFORMAÇÃO

A parede da caixa de ligação possui uma entrada perfurada para bucha do cabo de conexão de uma resistência de frenagem externa.
Consultar:

- Não remova esta entrada por conta própria.
- Se necessário, entrar em contato com o SEW Service da SEWEURODRIVE.