Desmontaje del variador

Desmonte el variador de la siguiente forma:

  1. ADVERTENCIA Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de conexiones. Lesiones graves o fatales. Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura". A continuación, espere 5 minutos.
  2. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
  3. Suelte los tornillos del variador.
  4. Levante el variador de la caja de conexiones como se muestra en la siguiente imagen. Observe las posiciones previstas para ello en la imagen.
  1. ATENCIÓN Pérdida del índice de protección garantizado. Posibles daños materiales. Cuando se haya retirado el variador de la caja de conexiones, debe proteger éste y el área de conexión de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.