Desmontar conversor

Desmontar o conversor da seguinte maneira:

  1. ATENÇÃO! Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Morte ou ferimentos graves. Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos". Em seguida, aguardar 5 minutos.
  2. ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
  3. Soltar os parafusos do conversor.
  4. Levantar o conversor da caixa de ligação conforme mostrado na figura a seguir. Para isso, observar as posições previstas na figura.
  1. AVISO! Perda do grau de proteção garantido. Possíveis danos materiais. Quando o conversor for removido da caixa de ligação, proteger o conversor e a caixa de ligação contra umidade, poeira ou corpos estranhos.