Substituição do módulo de energia

Trocar o módulo de energia da seguinte maneira:

  1. Observar as indicações de segurança no capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
    • Certificar-se de que a unidade esteja sem tensão. A tensão de entrada de 400 V e a tensão auxiliar de 24 V devem ser desligadas.
  2. Remover os parafusos e retirar o conversor da caixa de ligação.
  3. Retirar o módulo de energia para fora do conversor.
  4. Comparar o código e o status do módulo de energia.

INFORMAÇÃO

O novo módulo de energia deve ter o mesmo código e o mesmo status (ou superior) do módulo de energia anterior.
  1. Colocar o módulo de energia novo no conversor.
  2. Colocar o conversor sobre a caixa de ligação e aparafusá-lo bem.
  3. Fornecer tensão à unidade (400 VCA e 24 VCC).
  4. Verificar a colocação em operação da unidade.
    • Se necessário, efetuar uma nova colocação em operação ou carregar uma colocação em operação salva na unidade.
    • Para unidades com funções de segurança ativadas (por exemplo, PROFIsafe, STO), verificar a colocação do opcional de segurança em operação. Mais informações podem ser encontradas no manual do produto > capítulo "SEW Service" > "SEW Service - Funcionamento seguro" > "Substituição da unidade" > "Substituir o módulo de energia".
  5. Verificar se o novo conversor funciona corretamente.

Se a unidade tiver sido encomendada com o opcional/P "parâmetros de fábrica", o jogo de parâmetros específico do cliente será salvo no módulo de energia entregue no momento do fornecimento.

Ao solicitar um novo módulo de energia usando o código, nenhum registro de dados é salvo no módulo de energia.

  • Colocar a unidade em operação manualmente.
  • Como alternativa, é possível colocar a unidade em operação com um conjunto de dados salvo anteriormente.