Saída

Conversor

..0040..

Corrente nominal de saída

4.0 A

Potência do motor recomendada ASM

Pmot

1.5 kW

Tensão de saída

UA

0 – Urede

Corrente nominal de saída
fPWM = 4 kHz

IN

4.0 A

Potência de saída aparente

SN

2.8 kVA

Potência nominal dissipada
módulo de potência

PV

43 W

Capacidade de sobrecarga
de IN com fPWM = 4 kHz

200% a UNetz = 400 V (fdesl ≥ 3 Hz)

200% a UNetz = 500 V (fdesl ≥ 3 Hz)

Frequência PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustável)

Frequência de saída máx.

fmáx

V/f: 599 Hz

VFCPLUS: 250 Hz

ELSM®: 500 Hz

Comprimento máx. admissível do cabo

 

5 m