Salida
Variador | ..0040.. | |
|---|---|---|
Corriente nominal de salida | 4.0 A | |
Potencia del motor ASM recomendada | Pmot | 1.5 kW |
Tensión de salida | UA | 0 – URed |
Corriente nominal de salida | IN | 4.0 A |
Potencia aparente de salida | SN | 2.8 kVA |
Pérdida nominal de potencia | PV | 43 W |
Capacidad de sobrecarga | 200 % a URed = 400 V (foff ≥ 3 Hz) 200 % a URed = 500 V (foff ≥ 3 Hz) | |
Frecuencia PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustable) |
Frecuencia de salida máx. | fmáx | U/f: 599 Hz VFCPLUS: 250 Hz ELSM®: 500 Hz |
Longitud de cable máx. permitida |
| 5 m |